เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan
    Suncourt

    Suncourt HC500-W Flush Fit Register Air Booster Fan

    If you have rooms that don't get enough heated air from your furnace in the winter, or enough cool air from your air conditioner in the summer, the Suncourt Flush Fit Register Booster is an easy-to-install, cost-effective way to boost airflow and make those rooms more comfortable. It allows you to balance the temperature by automatically increasing circulation to rooms that are too hot or too cold. It uses less energy than other circulation solutions. It is thermostatically controlled to operate automatically with heated air from a forced-air furnace, or cold air from an air conditioner. The low profile unit sits in a standard 4" x 10" register boot for a clean, contemporary appearance. The unit is available in two colors: white or brown. It plugs into any standard outlet, and an additional adapter unit is available for wall register openings up to 6" x 12".

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Model: HC500-W

      CFM: Max CFM 132
      Electrical Rating: 5 W
      Safety Rating: ETL Listed

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-HC500-W-Flush-Fit-Register-Air-Booster-Fan
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 25 15
    • OmniClass TitleSupply Air Ventilation Registers

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)