เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
Suncourt RR100 Door Frame Fan
    Suncourt

    Suncourt RR100 Door Frame Fan

    After opening the window in the attempt of getting some relief from the heat of your home, you know that you need to figure something out when the drops of sweat stream down your face. The best thing to do is to create a cross-draft, and what better way to attain this than Imperial Manufacturing doorway booster fan. Designed to fit in any doorway corner, it gently circulates air from room-to-room, creating the ideal temperature conditions. This fan comes in an attractive white finish to match your decor.

    MAXIMIZE AIRFLOW - Capitalize on the heating and cooling potential of your air conditioner, heater, or fireplace by introducing cross-ventilation between rooms.

    EASY INSTALLATION - Included screw placement template makes installation simple and easy! Mounting screws are included.
    EFFICIENT - The Suncourt Entree Air Door Frame Booster Fan is energy-efficient, using about the same amount of energy as a small light bulb.
    UNIVERSAL FIT - Designed to fit in any door frame corner.
    MATCH YOUR DÉCOR: Available in Pearl white and brown to match your interior design.

    As Featured on Amazon.com

    สเปคสินค้า
    • Model: RR100

      CFM: 100
      Electrical Rating: 20 W
      Safety Rating: ETL Listed

      Product Dimensions: 8.2 x 8.2 x 3.8 inches
      Item Weight: 2.25 lbs.
      Shipping Weight: 2.32 lbs.


    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Suncourt-RR100-Door-Frame-Fan
    • Product familyHVAC
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fan
    • ประเภทเอกสาร (ข้อมูล)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)8.2
    • กว้าง (นิ้ว)8.2
    • ความลึก (นิ้ว)3.8
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
    • UNSPSC nameFans
    • UNSPSC code40101604
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHVAC Fans
    • OmniClass Number23-33 31 19
    • OmniClass TitleFans

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (14)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)