เผยแพร่สินค้าของคุณ
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
Suvinil Constructions Interior Putty
    Suvinil
    Archived

    Suvinil Constructions Interior Putty

    The Constructions line was made to improve the performance of the painting in his work. Suvinil Interior Putty adheres and fills the surface, is easy to apply, to sandpaper and is ideal for indoor areas. 

    Available Sizes and Yields:

    Can: 28 Kg: up to 60 - 84 m2/coat;
    Plastic Pail: 25 Kg: up to 54 - 75 m2/coat;

    สเปคสินค้า
    • Role: Level and correct small imperfections in masonry surfaces in general, but indicated only for indoor environments.
      Indicated Area: Interior;
      Finishing: Flat Matt;

      Yield: up to 60 - 84 m2/coat (28kg)
      Surfaces: Indicated for leveling and correcting shallow imperfections of internal surfaces of plaster, plaster, thin mass, fiber cement, concrete, concrete blocks and walls painted with PVA or acrylic latex providing a smooth finish.

      Pre-Application Products: Suvinil Constructions Acrylic Sealer (for first painting on firm masonry surfaces). Suvinil Constructions Primer for Plaster, Drywall and Mortar (for new srufaces of mortar, gypsum or drywall).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SUV-CCIVIL-MCO
    • Product familyPaint, Varnishes & Finishes
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paint - Civil Construction
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)314.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)310
    • ความลึก (มิลลิเมตร)310
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPaint
    • วัสดุรองPaint
    • ออกเเบบโดยบราซิล
    • ผลิตโดยบราซิล
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)25.01
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - สี เคลือบเงา และวัสดุปิดผิว
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlasters and renders
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes