เผยแพร่สินค้าของคุณ
Intro Vanity Unit 55
Intro Vanity Unit 55
Intro Vanity Unit 55
    Svedbergs

    Intro Vanity Unit 55

    Intro Vanity Unit 55 cm with two doors. Intro is a collection of metal bathroom furniture that stands up to tough wear. Its essential, compact design makes Intro ideal for even the smallest bathrooms. Choose between white and anthracite. Intro is delivered ready-assembled.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Intro552D
    • Product familyIntro
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Badrumsmöbler
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)350
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • IFC classificationFurniture
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17 11
    • OmniClass TitleBathroom Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.9 out of 5 stars 3.9 (22)
    4.5 out of 5 stars 4.5 (28)