เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
Steel edge to edge partition wall
    SVF

    Steel edge to edge partition wall

    For a refurbishment or a new build, the Acierflam glazed edge to edge partition wall stands out by its total absence of structure between glazing. It offers a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protecting from fire. Profile specially developed for full embedding into the environment with the possibility of creating corners without uprights.
    สเปคสินค้า
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acierflam-cloison-bab
    • Product familyCloisons coupe-feu vitrées
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloison Bord à Bord
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
    ฝรั่งเศส
    เฟรนช์เกียนา
    กวาเดอลูป
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    เรอูเนียง
    มาร์ตินีค

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)