เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel fixed framed partition wall
Steel fixed framed partition wall
Steel fixed framed partition wall
    SVF

    Steel fixed framed partition wall

    The Acierflam partition wall is a simple, robust and reliable choice for maximum light. It can be manufactured to significant heights with an aluminium or stainless steel finish, keeping thin profiles. It can provide the junction of all glazed or solid fireproof doors.
    สเปคสินค้า
      • Thermally insulated steel tube
      • Weld and grind assembly
      • The glazing is held in place by clamping between the insulating plates (no beading)
      • Finish casing in aluminium or stainless steel plate, 15/10 thick
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.acierflam-cloison-chassis-fixe
    • Product familyCloisons coupe-feu vitrées
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Chassis Fixe
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
    ฝรั่งเศส
    เฟรนช์เกียนา
    กวาเดอลูป
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    เรอูเนียง
    มาร์ตินีค

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)