เผยแพร่สินค้าของคุณ
Aluminium edge to edge partition wall
Aluminium edge to edge partition wall
Aluminium edge to edge partition wall
Aluminium edge to edge partition wall
Aluminium edge to edge partition wall
Aluminium edge to edge partition wall
    SVF

    Aluminium edge to edge partition wall

    The Aluprotec glazed edge to edge partition walls are remarkable by their total absence of structure between the glazing. They offer a remarkable design that can be used to create light and airy spaces, while protected from fire. They can be created with corners and without uprights.
    สเปคสินค้า
      • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm
      • Composite filling
      • Assembled by crimping and glueing
      • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
      • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.aluprotec-cloison-bab
    • Product familyCloisons coupe-feu vitrées
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cloison Bord à Bord
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-08-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังภายใน
    • IFC classificationCurtain Wall
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_10_30
    • Uniclass 2015 DescriptionFramed partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 11
    • OmniClass TitleFixed Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC1010
    • CSI UniFormat II TitlePartitions

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย แอฟริกา
    ฝรั่งเศส
    เฟรนช์เกียนา
    กวาเดอลูป
    เฟรนช์พอลินีเชีย
    เรอูเนียง
    มาร์ตินีค

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)