เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Craft 129 Double equal
Interior Door Craft 129 Double equal
Interior Door Craft 129 Double equal
Interior Door Craft 129 Double equal
    SWEDOOR

    Interior Door Craft 129 Double equal

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_craft_129_double_egual
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Craft
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors