เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm
    SWEDOOR

    Interior Door Steady 411 Single Sliding In-wall 96/122mm

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_steady_411_single_slid_inwall96
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steady
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors