เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Stable Double
Interior Door Stable Double
Interior Door Stable Double
    SWEDOOR

    Interior Door Stable Double

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(6 รีวิว)
    Stable is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage. All doors in this series are offered also as sliding doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_stable_double
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stable
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715