เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
Interior Door Charisma D200 GW1 Single
    SWEDOOR

    Interior Door Charisma D200 GW1 Single

    "Charisma" is an architectural interior design door with a three-dimensional surface. The pattern on the D200 are built up by small rombs connected to each other, which makes the look and feel very different from traditional solutions. With its high finish and environmental friendly construction, Charisma takes modern interior design to a new level. All doors in the Charisma range are available with a number of glasses and also as sliding door solutions.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.interior_door_charisma_d200_gw1_single
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Charisma
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-05-03
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป