เผยแพร่สินค้าของคุณ
5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle
T&S Brass & Bronze Works

5F-8WLX12 Equip Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swivel Nozzle

5F-8WLX12 Equip 8" Wall Mount Faucet with 12" Swing Nozzle
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-024
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equip Faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6
  • กว้าง (นิ้ว)11.75
  • ความลึก (นิ้ว)14.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก4.85
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม