เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket
T&S Brass & Bronze Works

B-0113-12-CRBJ EasyInstall Pre-Rinse, Single Hole Base, Ceramas, 12" ADF, B-0107-J, 6" Wall Bracket

Single hole deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with ceramic cartridge with check valve and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 24" rigid riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle and 1.07 GPM spray valve, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. EPAct 2005 compliant.
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.07 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 4.51 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0113-12-CRBJ
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Rinse Unit
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)46.12
  • กว้าง (นิ้ว)7.12
  • ความลึก (นิ้ว)14.06
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก14.423
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets