เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0831 Metering Faucet, Deck Mount, 4" Centers, Aerator, Push Button Handles

    B-0831 4" Centerset Metering & Mixing Faucet with Push Buttom Metering Cartridges, 2.2 GPM Aerator
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi, Water Consumption: @ 10 sec = .37 gal
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-058
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Closing Lavatory Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)3.44
    • กว้าง (นิ้ว)5.88
    • ความลึก (นิ้ว)3.75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5.08
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม