เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7122-C01 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 30' Hose, 3/8" ID with Spray Valve

    B-7122-C01 3/8" x 30' Enclosed Stainless Steel Reel, EB-0107 Blue Spray Valve
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 4.28 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-098
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosed Hose Reel Assembly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)14.94
    • กว้าง (นิ้ว)6.44
    • ความลึก (นิ้ว)16.44
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก45.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม