เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/ff2e6508-a278-4a0d-94cf-7a766f08720c
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-0892-135X 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck w/ 2.2 gpm Laminar Outlet, Eternas w/ Spring Checks
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-0892-135X 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck w/ 2.2 gpm Laminar Outlet, Eternas w/ Spring Checks
B-0892-135X, 4" Centerset Faucet, Swivel Gooseneck w/ 2.2 gpm Laminar Outlet, Eternas w/ Spring Checks
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
4" deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, 8 3/4" swivel gooseneck, Lock washer included for rigid applications
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-0892-135X
Product family
Manual Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Medical & Lavatory Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-05-09
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/products/medical-lavatory-faucets/medical-lavatory-faucets/B-0892-135X
คู่มือการติดตั้ง
https://www.tsbrass.com/products/medical-lavatory-faucets/medical-lavatory-faucets/B-0892-135X
วีดีโอการใช้งาน
https://www.tsbrass.com/products/medical-lavatory-faucets/medical-lavatory-faucets/B-0892-135X
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.tsbrass.com/products/medical-lavatory-faucets/medical-lavatory-faucets/B-0892-135X
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
6.05
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
4.3
(
6
)
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
PG-8WREV Pet Grooming Faucet, Wall 8" Centers, Aluminum Spray Valve, Coiled Hose, Vacuum Breaker
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0669-RGH Service Sink Faucet, Wall Mount, Adjustable Center, Vac. Breaker, Integral Stop, Rough
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5PR-8W12 Equip Pre-Rinse, Wall Mount Base, 8" Centers, 6" Wall Bracket, 12" Add-On Faucet
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0890-CR-VR05 Lavatory Faucet, 4" Deck Mount, Ceramas, 0.5 GPM VR Spray Device, 4" Handles & VR Screws
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
PJ-108H-CH01 Pet Market: Hi-Flow Jet Spray, Fifi Coiled Hose, Garden Hose Female Inlet Adapter
ดาวน์โหลด