เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle
B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0205-061X-CR Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, Cerama & 10" Swing Nozzle

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 10" swing nozzle with stream regulator outlet, ceramic cartridge with check valve, lever handle and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 4.55 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0205-061X-CR
    • Product familySingle Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Pantry Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.06
    • กว้าง (นิ้ว)3.25
    • ความลึก (นิ้ว)10
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก3.359
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets