เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0206 Single Pantry Faucet, Single Hole Base, Deck Mount, 12" Swing Nozzle (062X)

    Single hole single temperature deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, compression cartridge with spring check, lever handle, and 1/2" NPSM male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61- Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 5.59 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0206
    • Product familySingle Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Pantry Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)10.69
    • กว้าง (นิ้ว)3.31
    • ความลึก (นิ้ว)12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets