เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle
B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0210-LN Single Pantry Swivel Base Faucet, Single Hole Base, Wall Mount, Less Nozzle

    Single hole single temperature wall mount faucet with polished chrome plated brass body, swivel outlet (less nozzle), compression cartridge with spring check, 4-arm handle, and 1/2" NPT female inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0210-LN
    • Product familySingle Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single Pantry Faucet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-12-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)2
    • กว้าง (นิ้ว)2.56
    • ความลึก (นิ้ว)3.12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก1.56
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets