เผยแพร่สินค้าของคุณ
Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN
Tamlyn

Batten Outside Corner Trim Profile for Cladding System - XOCBN

Unique design duplicates the look of a wood batten without the maintenance headaches while serving as a rustproof flashing between vertical siding. Batten Corner offers a bold, unique corner for vertical siding panels.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Batten Panel Outside Corner on horizontal applications where exterior flange can catch/hold water.

สเปคสินค้า
  • XOCBN516:

    • A: 1” 
    • B: 3/8” 
    • C:1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-023
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outside Corner, Batten
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา