เผยแพร่สินค้าของคุณ
Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS
Tamlyn

Starter Strip Base Trim Profile for Cladding Installation - XS

Starter/bottom course for both vertical and lap siding. Provides ease-of-installation with correct angle.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

สเปคสินค้า
  • ITEM ID

    XS516

    • A: 3/8” 
    • B: 5/16”

    All parts are 8’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.tamlyn-043
  • Product familyExterior Cladding Trim Profiles
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Starter Strip
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังกระจกอาคาร
  • Uniclass 2015 CodePr_35_90_28_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal finishing trims
  • OmniClass Number23-15 15 31
  • OmniClass TitleWall Specialties and Trim

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
แคนาดา
สหรัฐอเมริกา