เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4
Tankless

Water heater-Tankless CES Series 72kW-Optional-NEMA-4

NEMA ENCLOSURES - Our standard box is NEMA 3, which makes it usable in outdoor and indoor applications but it is not air tight. We make units housed in NEMA 4 or NEMA 4 X enclosures for our heaters in both the CE, CES, CF, or CERO series.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water_heater-tankless-ces_series_72-Optional-NEMA-4
  • Product familyInstantaneous Water Heaters
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์CES Series Electronic
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-02-16
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - เครื่องทำน้ำร้อน
  • IFC classificationElectric Heater
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriptionElectric instantaneous water heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • OmniClass Number23-31 29 11
  • OmniClass TitleInstantaneous Hot Water Heaters

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา