เผยแพร่สินค้าของคุณ
iD Classics & Naturals - Click 55
iD Classics & Naturals - Click 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click 55

    Built on a rigid core with a click system, this collection offers a seamless balance between visual sophistication, comfort underfoot and fast installation making it ideal for dynamic commercial spaces where design and efficiency matter equally.

    สเปคสินค้า
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tarkett-id-classics-and-naturals-click-55
    • Product familyTARKETT
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flooring - Modular Vinyl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-22
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVinyl
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พื้นไวนิล
    • IFC classificationCovering
    • Uniclass 2015 CodeSs_30_42
    • Uniclass 2015 DescriptionFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 00
    • OmniClass TitleFloor Coverings

    สินค้าใกล้เคียง

    2.1 จาก 5 ดาว 2.1 (13)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (10)