เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

The Tactile Craft carpet tile collection draws inspiration from the raw beauty of natural textures. Designed for ease of expression, this collection helps create softly defined areas that work together effortlessly.

Made up of three harmonious and infinitely combinable designs, the collection is perfect for creating seamless transitions in multifunctional workspaces.

Featuring darker organic lines, Tactile Craft 3 offers depth and definition, grounding spaces with nature's raw beauty.

The collection comes standard with our improved EcoBase backing, which sees a new bio-based ingredient replace a core ingredient formerly composed of petroleum-based content.

สเปคสินค้า
    • Combinable with Tactile Craft 1 and Tactile Craft 2
    • Circular Carbon Footprint: 0.90 kg CO2/m2
    • Total recycled + bio-based content: 67.0%
    • Yarn recycled content: 100%
    • Recyclable yarn and backing: 100%
    • Standard with updated DESSO EcoBase: 100% recyclable, contains up to 91% recycled and bio-based content
    • Cradle to Cradle® Silver Level Certified
    • Made in Europe
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.desso-tactile-craft-3
  • Product familyDESSO
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Carpet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)6
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)500
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyester
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectพื้น - พรม
  • IFC classificationCovering
  • Uniclass 2015 CodePr_35_57_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTile Carpeting
  • OmniClass Number23-15 17 17 13
  • OmniClass TitleCarpet Tiles

พื้นที่การขาย

เอเชีย ยุโรป แอฟริกา
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
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (10)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (7)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)