เผยแพร่สินค้าของคุณ
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel
    Tata Steel
    Archived

    Trisomet® Wall System - Insulated Composite/Sandwich wall panel

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(10 รีวิว)
    Trisomet® Wall System is an insulated panel for wall cladding applications and is third party validated for high standards of quality, thermal performance, fire safety, acoustic performance, air-tightness, water penetration and environmental credentials. The wide spaced trapezoidal steel external skin, provides optimum performance for water drainage, strength and walk ability. As a one-fix component, in panel lengths from 300mm to 20m, the precision and consistency of the panel manufacturing process enables fast construction of the building envelope. It is available in 40mm, 60mm, 80mm, 100mm, 120mm and 135mm insulation thicknesses to meet u-values upto 0.15 W/m2K
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.trisomet-wall
    • Product familyWall Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Trisomet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - แผ่นฉนวนสำเร็จรูป
    • IFC classificationWall
    • Uniclass 2015 CodePr_20_93_85_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStructural insulated wall panels
    • OmniClass Number23-13 33 15
    • OmniClass TitleWall Exteriors
    • CSI UniFormat II CodeB2010
    • CSI UniFormat II TitleExterior Walls

    สินค้าใกล้เคียง

    3.7 จาก 5 ดาว 3.7 (7)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (5)