เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fireglass®20 Fire-Rated, Safety-Rated Glass
Archived

Fireglass®20 Fire-Rated, Safety-Rated Glass

Fire-Rated, Safety-Rated Glass

Fireglass®20 is a 1/4" (6 mm) thick fire-rated and impact safety-rated glazing material listed for use in doors with a fire rating requirement of 20 minutes.


  • Fire-rated for up to 20 minutes
  • Impact safety-rated – meets ANSI Z97.1 and CPSC 16CFR1201 (Cat. I and II)
  • Tempered (at least 4 times stronger than wired glass)
  • Clear and wireless
  • Fits in Fireframes® Designer Series frames from TGP, or standard fire-rated frames
  • Large sizes available
  • Available in an insulated glass unit (IGU) with other glass products, including (but not limited to):
    • Tinted
    • Low-E
    • Art Glass
    • Reflective
    • One-way Mirror
  • May be lightly sandblasted or etched on one side without affecting fire rating
  • For use in interior and exterior applications

Note: This product is not a barrier to radiant heat. This product does not meet test standards ASTM E-119 or UL 263. If your jurisdiction requires a "barrier to heat" product, please contact TGP regarding Pilkington Pyrostop®.

สเปคสินค้า
  • keywords: fire-rated glass, fire rated glass, fire-protective glass, fire protective, fire protective glass, fire glass, fire-rated frames, fire-rated framing, fire rated frames, fire frames, fireframes, Technical Glass Products, TGP, fire-rated windows, fire rated openings, safety rated glass, glass doors, impact safety glass, impact rated glass

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.15670
  • Product familyFire-Protective
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fireglass20
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2013-05-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - กระจกและกระจกเคลือบ

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (15)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)