เผยแพร่สินค้าของคุณ
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    R-EVOLUTION Ceramic Tile

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)

    R-Evolution concrete-effect tiles by Casalgrande Padana are a natural choice if you want to achieve a metropolitan style. In addition to the classic concrete shades, there is a palette of unexpected colours to free your creativity in residential or commercial buildings and even on façades.

    สเปคสินค้า
    • R-Evolution is the new collection in cement-effect porcelain stoneware, the result of enthusiastic research into the material and tones.

      Formats: 60x120-30x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  12 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.casalgrande-padana-r-evolution-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Product familyTiles
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Concrete effect
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - พื้นกระเบื้อง
    • IFC classificationCovering
    • UNSPSC nameCeramic tiles or flagstones
    • UNSPSC code30131704
    • Uniclass 2015 CodePr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriptionCeramic tiles
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 30 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCeramic Tiling
    • OmniClass Number23-15 17 13 13 13
    • OmniClass TitleCeramic Tile Flooring
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (38)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (12)