CONNECTOR COMPOSITION
A 4 mm thick 30 x 90 x 38 mm high plate, with 10 mm diameter hole at the top for the passage of the screw
A galvanised steel screw with sharp 10 mm diameter tip, length 100, 120 and 140 mm.
All the connector components are zinc plated with an average protection thickness of 8 μm, corresponding to 2 cycles of "Kesternich" corrosion resistance.
พื้นที่การขาย
| ยุโรป | แอฟริกา |
|---|---|
กรีซ | เคปเวิร์ด |
โครเอเชีย | ตูนิเซีย |
เช็กเกีย | โมร็อกโก |
ซานมาริโน | ลิเบีย |
เซอร์เบีย | แอลจีเรีย |
เดนมาร์ก | |
นครรัฐวาติกัน | |
นอร์เวย์ | |
เนเธอร์แลนด์ | |
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | |
บัลแกเรีย | |
เบลเยียม | |
โปรตุเกส | |
โปแลนด์ | |
ฝรั่งเศส | |
ฟินแลนด์ | |
มอนเตเนโกร | |
มอลโดวา | |
มอลตา | |
โมนาโก | |
เยอรมนี | |
โรมาเนีย | |
ลักเซมเบิร์ก | |
สเปน | |
สโลวาเกีย | |
สโลวีเนีย | |
สวิตเซอร์แลนด์ | |
สวีเดน | |
สหราชอาณาจักร | |
ออสเตรีย | |
อิตาลี | |
แอลเบเนีย | |
ไอร์แลนด์ | |
ฮังการี |