เผยแพร่สินค้าของคุณ
K3D - Seismic Joint Cover
K3D - Seismic Joint Cover
K3D - Seismic Joint Cover
K3D - Seismic Joint Cover
    Tecno K Giunti
    Archived

    K3D - Seismic Joint Cover

    Seismic joint cover for joints up to 1000 mm subject to high movements up to +/ – 950 mm, specially designed for base isolated buildings. Suitable for loads by cars. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid and antislip, made of knurled aluminium. Gaskets made of rubber with high resistance to vertical loads. The system supports the movement in 3 directions, a special system of sliding on rollers allows longitudinal movements.

    • Available versions with increased last movement U or joint width G • System height only 50 mm • No visible screws. • Bar length 3 m. • Self-tapping fixing l= 50 mm • Black gasket. • “Bump less” transit

    On request: profiles to length,special pieces, floor / wall versions.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.K3D
    • Product familySeismic Joint Covers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์K3D
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-02-01
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองRubber
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ระบบข้อต่อ
    • Uniclass 2015 CodePr_35_90_27
    • Uniclass 2015 DescriptionExpansion joints