เผยแพร่สินค้าของคุณ
Elfa Closet - Adjustable Wire Shelves with Rod
Elfa Closet - Adjustable Wire Shelves with Rod
    The Container Store

    Elfa Closet - Adjustable Wire Shelves with Rod

    Design Criteria

    This Elfa closet features an adjustable hanging closet rod with 2 shelves above for added storage and organization. Available in 4 finishes. 

    Elfa is The Container Store’s premium customizable storage system. Constructed of epoxy-bonded steel and featuring a huge variety of component options, it’s incredibly strong, durable, and perfect for any room in your home.

    Elfa systems can be custom designed for practically any space, giving you a storage solution tailored to your exact needs. Choose from our astonishing assortment of features, including:

    • Drawers and Drawer Units that provide easy pull-out storage anywhere
    • Shelving—either solid or ventilated shelves, with optional shelf liners
    • Hanging storage options such as closet rods, hooks, valet rods, and utility boards
    • Space-saving storage like shoe storage racks and gliding tiered shelves
    • Stylish and helpful accessories like mirrors, bookends, shelf dividers, drawer dividers, tie & belt racks, and more

    It’s also completely adjustable, allowing you to easily reconfigure it as your needs change.

    Elfa solutions are designed for easy installation, even for non-DIY enthusiasts! But if you’d prefer to have it installed, The Container Store offers expert professional installation services that help complete your space in no-time.

    ติดต่อกับ The Container Store

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Elfa-1R2S
    • Product familyShelving, Closet, Storage Systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Drawer, Shelf Combinations, Closet, Linen
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShelf and racking units
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWall-Mounted Standards and Shelving
    • OmniClass Number23-21 15 27
    • OmniClass TitleClothing Shelving Units

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (41)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (9)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (59)