เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Aspen STS4 Wall Paneling

    STS4 wall paneling features narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified aspen is an attractive golden brown.

    Create your dream sauna or high end interior space.

    สเปคสินค้า
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Aspen
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Aspen STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2

      1x5 Thermo-Aspen STS5

      • Thickness: .59
      • Width: 4.7
      • Coverage: 4.4


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.interior-or-sauna-thermo-aspen-STS4-wall-paneling
      • Product familyInterior
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interiors and Saunas
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-03-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักThermally Modified Wood
      • วัสดุรองWood
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยเอสโตเนีย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding