เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling
    Thermory

    Interior or Sauna - Thermo-Spruce STS4 Wall Paneling

    STS4 wall panels feature narrow, angular grooves for a bold look and feel. They can provide a striking contrast when used alongside other profiles.

    The color of thermally modified spruce is an attractive golden brown with rustic knots.

    Create your dream sauna or high end interior space.


    สเปคสินค้า
      • Application: Interior, Sauna Materials
      • Use: Interior Only
      • Type: Wall Paneling
      • Species: Thermo-Spruce
      • Color: Golden Brown
      • Finish: Unoiled, Unwaxed
      • Texture: Smooth
      • Installation type: Hidden
      • Profile: Grooved
      • Installation methods: Staple
      • Modification Strength: Medium Intensity

      1x4 Thermo-Spruce STS4

      • Thickness: .59
      • Width: 3.5
      • Coverage: 3.2


      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.interior-or-sauna-thermo-spruce-STS4-wall-paneling
      • Product familyInterior
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Interiors and Saunas
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2023-03-28
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักThermally Modified Wood
      • วัสดุรองWood
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยเอสโตเนีย
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - ไม้และไม้เทียม
      • CSI MasterFormat 2014 Code07 46 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Siding