เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fire Curtain Drum Hoist
Thern® Stage Equipment

Fire Curtain Drum Hoist

With a compact design and versatile mounting configurations, this hoist can be used for venues of all kinds. For safety you can rely on, our fire curtain drum hoist features an integrated hydraulic-controlled lowering for emergencies and conforms to ANSI E1.22 “Entertainment Technology Fire Safety Curtain Systems” and NFPA 80 requirements.

Every component is made of durable, heavy-duty materials that are made to last and ensure the hoist works in critical emergency situations. We guarantee consistent service life for your fire curtain drum hoist by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

สเปคสินค้า
  • Series DWFC

    • Capacity: 500–1,000 lbs
    • Speed: 30 fpm
    • Travel: 40 ft
    • Wire Rope Diameter: 5/16" GAC
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.fire-curtain-drum-hoist
  • Product familyHoists
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire Curtain Drum Hoist
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์โรงละครและเวที
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHoists
  • OmniClass Number23-23 17 27
  • OmniClass TitleHoists

พื้นที่การขาย

ยุโรป อเมริกาเหนือ