เผยแพร่สินค้าของคุณ
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks
Loft Blocks
    Thern® Stage Equipment

    Loft Blocks

    Each lift line in the rigging system requires a loft block to direct the wire rope lift line from a batten over to the head block. Thern Stage Equipment loft blocks feature side plates and mounting angles integrated into one solid side piece with a turned Nylatron sheave. Standard options are available in either sequential multi groove or single groove with 2” idlers, while sealed precision ball and tapered roller bearings are also available.

    Designed and engineered to last, our stage loft rigging blocks are made from heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your Thern Stage Equipment loft block by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

    สเปคสินค้า
    • Series LB6

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 3/16"
      • Capacity: 525 lbs

      Series LB8

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/16"
      • Capacity: 875 lbs

      Series LB12

      • Orientation: Upright or Underhung
      • Number of Grooves: 1–9
      • Sheave Material: Nylatron
      • Wire Rope Diameter: 1/4" or 3/8"
      • Capacity: 875 lbs
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.loft-blocks
    • Product familyBlocks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stage Loft Blocks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์โรงละครและเวที
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 61 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleRigging Systems and Controls
    • OmniClass Number23-21 25 13 13
    • OmniClass TitleRigging Systems and Controls

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ