เผยแพร่สินค้าของคุณ
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
Self-Climbing Truss
    Thern® Stage Equipment

    Self-Climbing Truss

    Designed to reduce or eliminate the need for rafter-mounted rigging equipment, this self-climbing truss is the ideal solution for raising and lowering lighting, curtains, drapes, scenery, and other equipment without requiring overhead space. It can also simplify complex lifting loads on a building and expedite installation. Lift lines connect to the overhead structure for a convenient, complete solution with no machinery mounted to the structure itself. The Thern Stage Equipment self-climbing truss is an excellent solution for front-of-house lighting where a stable and versatile lighting position is needed.

    Made to last, our components are constructed with durable, heavy-duty materials. We guarantee consistent service life for your Thern Stage Equipment self-climbing truss by offering a two-year limited warranty to make sure that you’re 100% satisfied.

      สเปคสินค้า
      • Series CT25 – Gross Load Rating: 2,500 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 30', Wire Rope Diameter: 3/16"

        Series CT40 – Gross Load Rating: 3,920 lbs, Min. # of Drums: 4, Travel Distance: 40', Wire Rope Diameter: 1/4"

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.self-climbing-truss
      • Product familyHoists
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self Climbing Truss
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2026-01-29
      • หมายเลขฉบับ1
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
      • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - อุปกรณ์โรงละครและเวที
      • CSI MasterFormat 2014 Code41 22 23
      • CSI MasterFormat 2014 TitleHoists
      • OmniClass Number23-23 17 27
      • OmniClass TitleHoists

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป อเมริกาเหนือ