เผยแพร่สินค้าของคุณ
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser
    The Splash Lab
    Archived

    TSL-410 Manual Deck Mounted Soap Dispenser

    The resulting simplicity of form and clean lines allow the manual soap dispenser tap to work across many design intents, and its thoughtful proportions have been calculated to complement our Monolith basin system and deck mounted sensor tap range. The TSL.410 is manually operated, thus requiring no power. This can be helpful when specifying on retrofit schemes where there may be no existing power source. This minimalist dispenser also benefits from an anti-rotation collar, and extremely resilient pump mechanism which in addition to the solid steel construction gives it a durability which belies its slender looks.
    สเปคสินค้า
    • Weight 700g 

      Material AISI 304 Stainless Steel  

      Coating Type PVD (colours only) 

      Pump Type Manual piston-type 

      Standard Discharge 1.0ml 

      Max hot water temperature 60°C 

      Recommended soap type Liquid soap - <100 - 3800cPS viscosity. 

      Not suitable for foam soaps, alcohol gels or hand sanitisers. 

      Soap Reservoir Capacity 1 Litre (standard) 5 Litres (optional remote feed)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TSL-410
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)91
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่