เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White
    Tork-Essity North America

    Tork Electronic Hand Towel Dispenser, White

    Tork Electronic Hand Towel Roll Dispenser is designed to last in busy restrooms, so you can rest assured it will always function as smoothly as day one. The paper roll index allows for quick and easy loading. An intuitive, one-touch, control panel helps you manage the length of the hand towel being dispensed at either 10 inches and 18 inches, and Sensor Mode for patron-activated dispensing, or Hanging Mode for ready-for-use hanging towel. The roll consumption indicator informs your staff at a glance, when it's time to refill. And hygienic, one-at-a-time dispensing encourages guests to only use as many hand towels as they need, helping you reduce waste and save on cost. The long-lasting battery life allows for dispensing up to 80 rolls of 1,000 feet of toweling. Accommodates a variety of 8 inch controlled roll towels.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.771720
    • Product familyPlastic
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand Towel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)16.5
    • กว้าง (นิ้ว)12.3
    • ความลึก (นิ้ว)9.4
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองPlastic
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก10
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-21 43 15 25
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers