เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri
Bandeja Capri
    THU Ceiling Solutions

    Bandeja Capri

    Bandejas conformadas por embutición, fabricadas con chapa de acero prelacado de 0,5 mm de espesor suministrado con film adhesivo de protección que garantiza su calidad durante el proceso de fabricación.

    Bandeja THU de gran formato 1000×1000 diseñada para su instalacióin con perfilería oculta (clip-in) o vista (T15 v8 ó T24 enrasada). Para sistema oculto existen dos formatos adicionales de bandeja: 300×300 y 300×1000. Las bandejas de ancho 300 mm son siempre lisas.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CAPRI01
    • Product familyMetallic Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป