เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
Bandeja Módena T24
    THU Ceiling Solutions

    Bandeja Módena T24

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada y con sistema de perfilería vista (T24 o T-Decor24), compuesta por perfiles primarios y secundarios de ancho 24 mm y diferentes alturas. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    Bandejas THU Módena de dimensiones 600×600 mm a eje de perfil, de canto
    tegular (V6-biselado), (V8-recto) o enrasada. Alternativamente se pueden fabricar las bandejas en dimensiones 300×1200 con canto recto (V8).

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MODENA01
    • Product familyMetallic Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป