เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
Lama Murano
    THU Ceiling Solutions

    Lama Murano

    El techo de sistema Murano se monta con perfilería oculta de rastrel Murano y remates perimetrales angulares THU.. El perfil Murano de 28 mm de ancho y 3,70 m de longitud, fabricado con fleje de acero galvanizado, presenta unas pequeñas alas verticales especialmente diseñadas para el correcto alojamiento de los modelos Murano.

    Lamas conformadas mediante perfilado en frio, fabricadas con chapa de acero prelacado de 0,50 mm de espesor o aluminio de 0,6. Todas las lamas son suministradas con film adhesivo de protección que garantiza su calidad durante el proceso de fabricación.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.MURANO02
    • Product familyMetallic Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STAVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป