เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
Bandeja Sicilia Clip-In
    THU Ceiling Solutions

    Bandeja Sicilia Clip-In

    Bandeja THU con referencia ANB0xxxxx de cantos biselados y con sistema de perfilería oculta compuesta por perfiles triangulares, piezas de cuelgue y/o crucetas (según sistema de montaje). Bandejas conformadas por embutición, fabricadas con chapa de acero galvanizado prelacado de 0,50 mm de espesor. Todas las bandejas son suministradas con film adhesivo de protección que garantiza la calidad durante el proceso de fabricación.

    Existe una gran variedad de tamaños y acabados, que comprenden anchos de bandeja de 100 (solo lisas, que suelen emplearse como accesorios para las de 300 y 600), de 300 y de 600 mm.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SICILIA01
    • Product familyMetallic Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Panels
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป