เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lama Venecia
Lama Venecia
    THU Ceiling Solutions

    Lama Venecia

    Lamas fabricadas con chapa de aluminio de 0,45 mm (Venecia 200) ó 0,55 mm (Venecia 300) de espesor más recubrimientos conformadas por laminación en frío. La fijación de las lamas al rastrel se realiza mediante pestañas que se abren y cierran manualmente. De forma complementaria se utilizan clips de plástico para la fijación de las lamas entre si. La gama de acabados queda reducida a lamas prelacadas lisas; pudiendo estar perforada la lama tipo Venecia 300.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VENECIA02
    • Product familyMetallic Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STAVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป