เผยแพร่สินค้าของคุณ
Veneto stave
Veneto stave
Veneto stave
Veneto stave
    THU Ceiling Solutions

    Veneto stave

    A ceiling model employing panels. These curved sided panels can be produced in lengths of up to 6 metres in different widths and designs (with or without wings) and are clipped into profiles known as battens. This model can be produced in a variety of finishes: with the panels separated by grooves with glazing bars in different colours or closed grooves, offering a wide range of possibilities with this product. The colours of the panels can be combined to produce highly original designs for both interior and exterior spaces. Easy access to the cavity space facilitates maintenance and repair work on lighting, heating and plumbing systems. The material of the panels offers excellent resistance and durability for ceilings and allows for easy cleaning.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.VENETO02
    • Product familyMetallic Ceilings
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์STAVES
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ ยุโรป