เผยแพร่สินค้าของคุณ
1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.
TIEMME

1696 _ Ball valve for WATER with red "T" handle, press multilayer pipe.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1696-ball-valve-for-water-with-red-t-handle-press-multilayer-pipe
  • Product familyVALVES AND TAPS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011343
  • ชื่อ ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves