เผยแพร่สินค้าของคุณ
1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.
TIEMME

1697 _ Straight ball valve for WATER threaded female with red "T" handle, press multilayer pipe end loose nut.

Suitable for domestic and commercial plumbing, industrial and agricultural applications, heating and sanitary systems, pneumatic systems, oils, generally with every non aggressive fluid.
Otherwise stated by specific marks on the valve body (arrows) there is no valve flow direction.

Straight ball valves for water with threaded Female ends UNI ISO 228, with loose nut and press fitting
Available with red aluminium “T” handle.

Wide range available, for every need of connection installation from G3/4" x 20mm to G1" x 32mm

Aviable products:
Art.1697CK angle valve with check valve
Art.1692 angle valve with loose nut and press fitting

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.1697_Ball-valve-with-press-fitting_Valvola-sfera-con-raccordo-pressare
  • Product familyVALVES AND TAPS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BALL VALVES WITH PIPE CONNECTION
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-09-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • รหัส ETIMEC011343
  • ชื่อ ETIMBall valve
  • UNSPSC nameBall valves
  • UNSPSC code40141607
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
  • OmniClass Number23-27 31 15
  • OmniClass TitleBall Valves
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC