เผยแพร่สินค้าของคุณ
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
    TIEMME

    2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    It is suited for all domestic hydraulic systems, heating or sanitary systems, compressed air, various oils, petrol products, generally with any kind of non-corrosive fluid.

    The installation direction of the valve relating to the flow of the circuit is indifferent if not otherwise specified with the indication of specific marks (usually arrows) on the body of the valve.

    Ball valves for water with female thread UNI ISO 228 and loose nut for direct under-boiler installation.
    Available with red T handle.

    Wide range available, for any installation and connection from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).


    Related products:
    Art. 0600 Pe-X pipe with Aluminium coil
    Art. 1650 Press fitting /Male for multi-layer pipe
    Art. 1654 Elbow press fitting Male for multi-layer pipe
    Art. 1658 "T" press fitting male for multi-layer pipe
    Art. 3150 - Compact magnetic dirt filters for under-boiler installation with loose nut Male/Female thread

    สเปคสินค้า
    • Art. 2263
      Ball valves for water with female thread and loose nut
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 30 bar
      Thread: Female UNI ISO 228

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Product familyVALVES AND TAPS
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์BALL VALVES FOR WATER
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-09-28
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEC011343
    • ชื่อ ETIMBall valve
    • UNSPSC nameBall valves
    • UNSPSC code40141607
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBall valves
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 63.33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetallic Ball Valves
    • OmniClass Number23-27 31 15
    • OmniClass TitleBall Valves
    • CSI UniFormat II CodeD30
    • CSI UniFormat II TitleHVAC