เผยแพร่สินค้าของคุณ
3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters
TIEMME

3872POL _ G1”1/4 distribution manifold in polyamid CEILING with connections 3/4"x18 (Euroconus) and fluxmeters

3872POL

สเปคสินค้า
  • 3872POL


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.3872POL-Manifold-Radiant-Collettore-Radiante
  • Product familyDISTRIBUTION MANIFOLDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์RADIANT MANIFOLDS
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-07-09
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyamide
  • ออกเเบบโดยอิตาลี
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - อุปกรณ์ประปาอื่นๆ
  • IFC classificationDistribution Flow Element
  • รหัส ETIMEG015410
  • ชื่อ ETIMDistributors
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55
  • Uniclass 2015 DescriptionPiped supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 35 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDomestic Water Heat Exchangers
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC