เผยแพร่สินค้าของคุณ
High security automatic bollards M50 (K12)
TISO

High security automatic bollards M50 (K12)

TiSO M50 High security automatic bollards are designed to prevent unauthorised vehicles access to secure areas and to provide the highest level of antiterrorism protection. Generally, this type of equipment is installed at high risk sites where maximum protection to the public and assets are required. Typically, where there could be a high risk of heavy vehicle attack such as public places (stadiums, fairgrounds), government institutions, or military infrastructures etc. These bollards are installed in either single or multiple units with an external hydraulic station and PLC, connected via the hydraulic hoses. A separate push button control unit is supplied for manual control which is usually installed within the security office. Additionally, this equipment can be easily integrated and interconnected with ACS and other vehicle access control equipment (arm barriers etc.).

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.High_security_automatic_bollards_M50_K2
  • Product familyRoad Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1200
  • กว้าง (มิลลิเมตร)325
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยยูเครน
  • ผลิตโดยยูเครน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08_51
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal bollards
  • OmniClass Number23-11 29 35
  • OmniClass TitleBollards
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (26)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)