เผยแพร่สินค้าของคุณ
Traffic automatic bollards RB343
TISO

Traffic automatic bollards RB343

TiSO traffic automatic bollards are due in part to the wide range of project applications and the simplicity of installation. This particular TiSO product has been designed and engineered to provide maximum operation durability. The range of TiSO automatic traffic bollards include two types: - blocking segment with built-in hydraulic unit and outside PLC; - blocking segment with an external control box including HPU and PLC. There are a variety of accessories which will ensure that the equipment can operate in severe climate conditions. This includes extreme temperatures below 0 C°. Having no high security features the traffic bollards is the perfect choice for installations at residential premises as well as areas that do not require anti-ramming protection. All the equipment is extensively designed and tested for high intensity operation.

There are four model options:

RB343-21
Tube diameter: 114 mm
Tube height: 600 mm

RB343-23
Tube diameter: 170 mm
Tube height: 600 mm

RB343-24
Tube diameter: 114 mm
Tube height: 800 mm

RB343-26
Tube diameter: 170 mm
Tube height: 800 mm

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Traffic_automatic_bollards_RB343
  • Product familyRoad Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Road Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-09-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)600
  • กว้าง (มิลลิเมตร)114
  • ความลึก (มิลลิเมตร)114
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยยูเครน
  • ผลิตโดยยูเครน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานวิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน - อุปกรณ์สำหรับงานถนน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_20_76_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBollards and impact protectors
  • OmniClass Number23-11 29 35
  • OmniClass TitleBollards
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
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (26)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (11)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (13)