เผยแพร่สินค้าของคุณ
ENVIRA concrete pervious to water
TITAN CEMENT SA

ENVIRA concrete pervious to water

ENVIRA is an innovative concrete pervious to water. It offers high added value to the construction of outdoor pavings, such as car parks, as it allows rainwater to flow into the substrate. This reduces the cost of building and maintaining drainage systems to handle storm runoff and significantly helps to protect the environment
สเปคสินค้า
  • Compressive strength at 28 days: Up to 15 MPa Maximum aggregate: size 16 mm Dry weight: 1,850-2,000 kg/m3 Slump class / Spread: Not specified Permeability (k): Determined on case-by-case basis
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ENVIRA
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองSand
  • ออกเเบบโดยกรีซ
  • ผลิตโดยกรีซ
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectวัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต
  • OmniClass Number23-13 15 11
  • OmniClass TitleConcretes

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ ยุโรป อเมริกาใต้ แอฟริกา เอเชีย